chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PKWS4M-2/TEL3180 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel, pvc Aansluitkabel
PKWS4M-2/TEL3180
Bestel-ID 6625008
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer
Connector A
Vrouwelijk, M8 x 1, Haaks
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.4
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
PKWS4M-2/TEL3180
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
22,11 €
Artikel totaal
22,11 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support