chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
WKC4.4T-P7X3.1-2/TXL
Bestel-ID 6626107
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 20,57
Artikel totaal
€ 20,57
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
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.5
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
LED
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
WKC4.4T-P7X3.1-2/TXL