chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.4T-4/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKC4.4T-4/TEL
Bestel-ID 6627001
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.6
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
RKC4.4T-4/TEL
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 13,20
Artikel totaal
€ 13,20
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support