chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSC8T-3/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RSC8T-3/TEL
Bestel-ID 6629248
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
8
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
3
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
22,00 €
home
Turck-Shop
Others
RSC8T-3/TEL
Artikel totaal
22,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support