chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
CKM19-11-10/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Voedingskabel voor meerdere passieve aansluitdozen, TPU Aansluitkabel
CKM19-11-10/TXL
Bestel-ID 6631131
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
19
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Connector A
Vrouwelijk, M23 x 1, Recht
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
7.6
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
TPU
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
150
Stroombelastbaarheid (A)
2
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
CKM19-11-10/TXL
Artikel totaal
127,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
127,80 €