chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
RKC5T-4-RSC5T/TXO320 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR Verlengkabel
RKC5T-4-RSC5T/TXO320
Bestel-ID 6631183
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4+PE
Aantal polen
4+PE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Connector A
Vrouwelijk, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Connector B
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.8
Kabelkleur
ORANJE
Kabellengte (m)
4
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
RKC5T-4-RSC5T/TXO320
Artikel totaal
29,81 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
29,81 €