chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
EC-FS4.5-0.5/TS1200 | TURCK - Your Global Automation Partner
Flensconnector met draad, voorwandmontage
EC-FS4.5-0.5/TS1200
Bestel-ID 6632264
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittype
Draadaansluiting
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
CE
Connector A
connector, M12 x 1, Recht, A-gecodeerd
Draadlengte (m)
0.5
Materiaal flensbehuizing A
Messing
Nominale spanning (V)
60
Schroefdraad
M16 x 1,5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
home
Turck-Shop
Others
EC-FS4.5-0.5/TS1200
Artikel totaal
20,54 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
20,54 €