chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKW3M-8-RSC4T/TEG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PKW3M-8-RSC4T/TEG
Bestel-ID 6633338
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.3
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 30,80
home
Turck-Shop
Others
PKW3M-8-RSC4T/TEG
Artikel totaal
€ 30,80
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support