chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PSG3M-0.5/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
PSG3M-0.5/TXL
Bestel-ID 6634048
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.1
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
3
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 8,58
home
Turck-Shop
Others
PSG3M-0.5/TXL
Artikel totaal
€ 8,58
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support