chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKS4T-11-RSS4T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKS4T-11-RSS4T/TXL
Bestel-ID 6634269
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
CE, UKCA, cULus
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
5
Kabellengte (m)
11
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
3
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer, Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 58,63
home
Turck-Shop
Others
RKS4T-11-RSS4T/TXL
Artikel totaal
€ 58,63
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support