chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKC4.5T-20/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
WKC4.5T-20/TEY
Bestel-ID 6634276
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
5
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
WKC4.5T-20/TEY
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 49,72
Artikel totaal
€ 49,72
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support