chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel
WKSV4.5T-20/TEG1023
Bestel-ID 6634435
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 81,31
home
Turck-Shop
Others
WKSV4.5T-20/TEG1023
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
3
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Grijs
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
6.1
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Aantal polen
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Artikel totaal
€ 81,31
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support