chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKSV8T-20/TEG1023 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel
RKSV8T-20/TEG1023
Bestel-ID 6634439
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
2
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Grijs
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabeldiameter (mm)
6.4
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Aantal polen
8
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 97,63
home
Turck-Shop
Others
RKSV8T-20/TEG1023
Artikel totaal
€ 97,63
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support