chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKCV8T-10/TEG1023 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKCV8T-10/TEG1023
Bestel-ID 6634446
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
2
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Grijs
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Aantal polen
8
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 37,09
home
Turck-Shop
Others
RKCV8T-10/TEG1023
Artikel totaal
€ 37,09
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support