chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKS12T-1/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
RKS12T-1/TEL
Bestel-ID 6634525
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Kabeldiameter (mm)
6.6
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
12
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 39,49
home
Turck-Shop
Others
RKS12T-1/TEL
Artikel totaal
€ 39,49
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support