chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKW4M-P7X2-10-RSC4.4T/TXO | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
PKW4M-P7X2-10-RSC4.4T/TXO
Bestel-ID 6634532
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
ORANJE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.5
Kabellengte (m)
10
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
LED
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 37,73
home
Turck-Shop
Others
PKW4M-P7X2-10-RSC4.4T/TXO
Artikel totaal
€ 37,73
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support