chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator And Sensor Cable, PP-EPDM
WKCV4.4T-5-RSCV4.4T/TFW
Bestel-ID 6634569
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 31,57
Artikel totaal
€ 31,57
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Kabelkleur
Wit
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.4
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Aantal polen
4
Toepassing
Washdown (F&B), Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
WKCV4.4T-5-RSCV4.4T/TFW