chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
PKGS4M-8/TEY
Bestel-ID 6634578
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 35,42
Artikel totaal
€ 35,42
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
-5
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
5.4
Kabellengte (m)
8
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
PKGS4M-8/TEY