chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKG3.201M-7/TXB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
PKG3.201M-7/TXB
Bestel-ID 6634614
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabelkleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
0.5
Kabeldiameter (mm)
4.4
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
2
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 16,39
home
Turck-Shop
Others
PKG3.201M-7/TXB
Artikel totaal
€ 819,50
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support