chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKGV4M-0.3-PKGV4M/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PP-EPDM
PKGV4M-0.3-PKGV4M/TFW
Bestel-ID 6634632
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Kabelkleur
Wit
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.4
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Aantal polen
4
Toepassing
Washdown (F&B), Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
PKGV4M-0.3-PKGV4M/TFW
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 14,92
Artikel totaal
€ 14,92
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support