chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKSV4.4T-5/TFW | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PP-EPDM
WKSV4.4T-5/TFW
Bestel-ID 6634705
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Kabelkleur
Wit
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.7
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Toepassing
Washdown (F&B)
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 36,54
home
Turck-Shop
Others
WKSV4.4T-5/TFW
Artikel totaal
€ 36,54
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support