chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
WKC4.5T-15/TXO
Bestel-ID 6634738
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 42,46
home
Turck-Shop
Others
WKC4.5T-15/TXO
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
ORANJE
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.8
Kabellengte (m)
15
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Artikel totaal
€ 42,46
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support