chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
WKC4.221T-120/TEB
Bestel-ID 6634765
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 222,75
home
Turck-Shop
Others
WKC4.221T-120/TEB
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Blauw
Aderdoorsnede (mm²)
0.5
Kabeldiameter (mm)
4.4
Kabellengte (m)
120
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
2
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Artikel totaal
€ 222,75
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support