chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKS4.4T-30/TEB | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
RKS4.4T-30/TEB
Bestel-ID 6634954
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Blauw
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
107,80 €
home
Turck-Shop
Others
RKS4.4T-30/TEB
Artikel totaal
107,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support