chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
chevron_left
Menu
VBRS4.5-2RKC4.5T-0.3/0.3/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VBRS4.5-2RKC4.5T-0.3/0.3/TEL
Bestel-ID 6634966
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aantal steekplaatsen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
36,00 €
home
Turck-Shop
Others
VBRS4.5-2RKC4.5T-0.3/0.3/TEL
Artikel totaal
36,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support