chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKS4.5T-25-RSS4.5T/TXO | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKS4.5T-25-RSS4.5T/TXO
Bestel-ID 6635071
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer, Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.7
Kabelkleur
ORANJE
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
114,95 €
home
Turck-Shop
Others
RKS4.5T-25-RSS4.5T/TXO
Artikel totaal
114,95 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support