chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKCV4T-20/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
RKCV4T-20/TEL
Bestel-ID 6635091
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.3
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
34,65 €
home
Turck-Shop
Others
RKCV4T-20/TEL
Artikel totaal
34,65 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support