chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKS4.4T-11-WSS4.4T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
WKS4.4T-11-WSS4.4T/TXL
Bestel-ID 6635277
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer, Geschikt voor kabelrupsen
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.3
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
11
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
62,26 €
home
Turck-Shop
Others
WKS4.4T-11-WSS4.4T/TXL
Artikel totaal
62,26 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support