chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.5T-45-RSC4.5T/TEY | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PVC
RKC4.5T-45-RSC4.5T/TEY
Bestel-ID 6635388
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Certificaten
cULus
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5
Kabelkleur
Geel
Kabellengte (m)
45
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
132,33 €
home
Turck-Shop
Others
RKC4.5T-45-RSC4.5T/TEY
Artikel totaal
132,33 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support