chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKGV3M-5/TEG1023 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel
PKGV3M-5/TEG1023
Bestel-ID 6635444
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
3
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Greep
Kunststof
Kabelkleur
Grijs
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PVC
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
14,60 €
home
Turck-Shop
Others
PKGV3M-5/TEG1023
Artikel totaal
14,60 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support