chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKGC4.5S-7-RSW4.5T/TXL1405 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PKGC4.5S-7-RSW4.5T/TXL1405
Bestel-ID 6635780
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
50
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Kabeldiameter (mm)
5
Kabellengte (m)
7
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 54,60
home
Turck-Shop
Others
PKGC4.5S-7-RSW4.5T/TXL1405
Artikel totaal
€ 54,60
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support