chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VBRK4.4-2RSC4.820T-0.2/0.2/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VBRK4.4-2RSC4.820T-0.2/0.2/TXL
Bestel-ID 6636265
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
2
Aantal steekplaatsen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
4.3
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.2
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
32,98 €
home
Turck-Shop
Others
VBRK4.4-2RSC4.820T-0.2/0.2/TXL
Artikel totaal
32,98 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support