chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PSGS4M-RJ45S-4422-80M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
ndustrial Ethernet Cable
PSGS4M-RJ45S-4422-80M
Bestel-ID 6636376
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
CE, UKCA, UL
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
80
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
42
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
394,24 €
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-RJ45S-4422-80M
Artikel totaal
394,24 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support