chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
VBRS12-RKC4.4T-RKC8T-0.15/0.15/TXL4300 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
2-weg splitter
VBRS12-RKC4.4T-RKC8T-0.15/0.15/TXL4300
Bestel-ID 6636536
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
12
Aantal polen
4/8
Aantal steekplaatsen
2
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
5.4
Kabelkleur
Zwart
Kabellengte (m)
0.15
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Toepassing
Signaal
Type toebehoren
Y-verdeler
Uitvoering
Y-verdeler met kabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
47,57 €
home
Turck-Shop
Others
VBRS12-RKC4.4T-RKC8T-0.15/0.15/TXL4300
Artikel totaal
47,57 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support