chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PSGS4M-PSGS4M-4426-45M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
PSGS4M-PSGS4M-4426-45M
Bestel-ID 6636565
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
3
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Certificaten
CE, UKCA
Kabelkleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
0.15
Kabeldiameter (mm)
4.9
Kabellengte (m)
45
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Zink
Aantal polen
4
Materiaal montagemoer/-schroef B
Spuitgegoten zink
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Netwerkprotocol
Ethernet
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-PSGS4M-4426-45M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 238,48
Artikel totaal
€ 238,48
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support