chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PSGS4M-4426-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet Cable
PSGS4M-4426-0.5M
Bestel-ID 6636651
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
3
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Certificaten
CE, UKCA
Kabelkleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
0.15
Kabeldiameter (mm)
4.9
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Zink
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
Netwerkprotocol
Ethernet
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-4426-0.5M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 17,38
Artikel totaal
€ 17,38
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support