chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FKSDD-4422-2M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet/PROFINET Cable
FKSDD-4422-2M
Bestel-ID 6636955
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
UL-gecertificeerd
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
2
Kabelmateriaal
PUR
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Toepassing
Data
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
40,37 €
home
Turck-Shop
Others
FKSDD-4422-2M
Artikel totaal
40,37 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support