chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
chevron_left
Menu
PSGS4M-FKSDD-4422-0.7M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
kabel voor Industrial Ethernet
PSGS4M-FKSDD-4422-0.7M
Bestel-ID 6636956
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
4
Aantal polen
4
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Certificaten
UL-gecertificeerd
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabelkleur
Groen
Kabellengte (m)
0.7
Kabelmateriaal
PUR
Materiaal montagemoer/-schroef A
Zink
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Netwerkprotocol
Ethernet
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Stroombelastbaarheid (A)
3
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
home
Turck-Shop
Others
PSGS4M-FKSDD-4422-0.7M
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
34,87 €
Artikel totaal
34,87 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support