chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
PKW3M-0.3-PSG3M/TXL3220 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
PKW3M-0.3-PSG3M/TXL3220
Bestel-ID 6637018
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.1
Kabellengte (m)
0.3
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
3
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
3
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 13,64
home
Turck-Shop
Others
PKW3M-0.3-PSG3M/TXL3220
Artikel totaal
€ 13,64
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support