chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSCV-RKCV5500-20M/S2500 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leiding voor RFID-toepassing in de voedingsmiddelenindustrie
RSCV-RKCV5500-20M/S2500
Bestel-ID 6637019
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal polen
5
Aantal polen
5
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Greep
Kunststof
Kabeldiameter (mm)
8
Kabelkleur
Wit
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PP-EPDM
Materiaal montagemoer/-schroef A
Stainless steel
Materiaal montagemoer/-schroef B
Stainless steel
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
105
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-35
Stroombelastbaarheid (A)
4
Toepassing
RFID
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
329,45 €
home
Turck-Shop
Others
RSCV-RKCV5500-20M/S2500
Artikel totaal
329,45 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support