chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.5T-35/TEY2501 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RFID cable
RKC4.5T-35/TEY2501
Bestel-ID 6637091
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabeldiameter (mm)
6.9
Kabellengte (m)
35
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 178,07
home
Turck-Shop
Others
RKC4.5T-35/TEY2501
Artikel totaal
€ 178,07
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support