chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKS5.435T-5-WSS4.4T/TXL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKS5.435T-5-WSS4.4T/TXL
Bestel-ID 6637142
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
5.3
Kabellengte (m)
5
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd, Afscherming op koppelingsmoer, Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 46,64
home
Turck-Shop
Others
WKS5.435T-5-WSS4.4T/TXL
Artikel totaal
€ 46,64
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support