chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
RKS8T-20/TXY
Bestel-ID 6637185
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 89,65
Artikel totaal
€ 89,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
2
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabeldiameter (mm)
6.3
Kabellengte (m)
20
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
8
Bijzondere eigenschappen
Afgeschermd
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
RKS8T-20/TXY