chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
FKSDD-4422-0.15M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet/PROFINET Cable
FKSDD-4422-0.15M
Bestel-ID 6637470
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Nominale spanning (V)
48
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Certificaten
UL-gecertificeerd
Kabelkleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabellengte (m)
0.15
Kabelmateriaal
PUR
Aantal polen
4
Toepassing
Data
Netwerkprotocol
Ethernet
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 30,58
home
Turck-Shop
Others
FKSDD-4422-0.15M
Artikel totaal
€ 30,58
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support