chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKC4.5T-25-RSC4.5T/TEY
Bestel-ID 6637478
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 65,56
Artikel totaal
€ 65,56
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Others
RKC4.5T-25-RSC4.5T/TEY
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Geel
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
5
Kabellengte (m)
25
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
5
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Contacteer Support