chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WKC4.4T-30/TXG | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PUR
WKC4.4T-30/TXG
Bestel-ID 6637500
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
250
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Grijs
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabeldiameter (mm)
4.5
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
4
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 72,27
home
Turck-Shop
Others
WKC4.4T-30/TXG
Artikel totaal
€ 72,27
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support