chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC12T-30/TEL | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator and Sensor Cable, PVC
RKC12T-30/TEL
Bestel-ID 6637598
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Nominale spanning (V)
30
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-5
Certificaten
cULus
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.14
Kabeldiameter (mm)
5.9
Kabellengte (m)
30
Kabelmateriaal
PVC
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
12
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Others
RKC12T-30/TEL
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 124,63
Artikel totaal
€ 124,63
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support