chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RSC5701-0.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Bus Cable for CAN (DeviceNet, CANopen)
RSC5701-0.5M
Bestel-ID 6637665
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Certificaten
UL
Kabelkleur
Antraciet
Aderdoorsnede (mm²)
0.25
Kabeldiameter (mm)
6.7
Kabellengte (m)
0.5
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Toepassing
Data
Uitvoering
Aansluitkabel
Netwerkprotocol
DeviceNet, CANopen
Op voorraad
Prijsgroep
K1
Lijstprijs
€ 23,14
home
Turck-Shop
Others
RSC5701-0.5M
Artikel totaal
€ 23,14
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support