chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RJ45S-FKSDD-4422-1.5M | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrial Ethernet/PROFINET Cable
RJ45S-FKSDD-4422-1.5M
Bestel-ID 6637692
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
1.5
Nominale spanning (V)
42
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-30
Certificaten
CE, UKCA, UL
Kabelkleur
Groen
Aderdoorsnede (mm²)
0.32
Kabeldiameter (mm)
6.5
Kabellengte (m)
1.5
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
4
Toepassing
Data
Uitvoering
Verlengkabel
Netwerkprotocol
Ethernet
Op voorraad
Prijsgroep
K2
Lijstprijs
€ 37,29
home
Turck-Shop
Others
RJ45S-FKSDD-4422-1.5M
Artikel totaal
€ 37,29
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support