chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TXL3230 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Actuator- en sensorkabel / PUR
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TXL3230
Bestel-ID 6637699
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Stroombelastbaarheid (A)
4
Nominale spanning (V)
60
Omgevingstemperatuur max. (°C)
80
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Kabelkleur
Zwart
Aderdoorsnede (mm²)
0.34
Kabellengte (m)
1
Kabelmateriaal
PUR
Greep
Kunststof
Materiaal montagemoer/-schroef A
Messing
Aantal polen
5
Materiaal montagemoer/-schroef B
Messing
Aantal polen
5
Bijzondere eigenschappen
Geschikt voor kabelrupsen
Toepassing
Signaal
Uitvoering
Verlengkabel
Op voorraad
Prijsgroep
H1
Lijstprijs
€ 23,65
home
Turck-Shop
Others
RKC4.5T-1-RSC4.5T/TXL3230
Artikel totaal
€ 23,65
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support